Columna de canales SYS
El acero para canalones es un tipo de sección de acero laminada en caliente. Hecho de acero laminado Al darle forma de U, las alas son rectas con la base en un ángulo de 90 grados. Las alas tienen la misma altura tanto en la parte superior como en la inferior.
El punto de fuerza no está centrado como el acero con una sección transversal simétrica. Por lo tanto, se utiliza en áreas específicas, como las que se usan comúnmente para fabricar correas de techo y vigas de escaleras. Si se diseña y calcula para cumplir con los estándares, Elegir el lugar correcto para usarlo ayudará a reducir el costo y el peso de la estructura. Y también conseguir un edificio con una estructura más bonita.
Disponibilidad en regiones
| Asia |
|---|
Armenia |
Azerbaiyán |
Bangladesh |
Brunéi |
Bután |
Camboya |
China |
Corea del Norte |
Corea del Sur |
Filipinas |
Georgia |
Hong Kong |
India |
Indonesia |
Isla de Navidad |
Islas Cocos (Keeling) |
Japón |
Kazajistán |
Kirguistán |
Laos |
Macao |
Malasia |
Maldivas |
Mongolia |
Myanmar (Birmania) |
Nepal |
Pakistán |
Singapur |
Sri Lanka |
Tailandia |
Taiwán |
Tayikistán |
Territorio Británico del Océano Índico |
Turkmenistán |
Uzbekistán |
Vietnam |