Llave mezcladora de montaje en pared de 8" con cuerpo de latón cromado pulido, llave adicional con cartucho de compresión y manija de palanca, boquilla oscilante de 14" con salida de regulador de flujo, elevador de 18", manguera flexible de acero inoxidable de 56" con manija resistente al calor, 1.42 GPM válvula de rociado, cartuchos de compresión con frenos de resorte, manijas de palanca, entradas hembra de 1/2" NPT, soporte de pared ajustable de 9", soporte de válvula de rociado y resorte elevado. Certificado según ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Sección 9 y NSF 372. Cumple con EPAct 2005.