Publique sus productos
B-0133-B-02 8" WallMount Faucet, B-0230-K, 18" Riser, B-0044-H Flex Hose, B-0107 Spray Valve, & B-0109-01 Wall Bracket

B-0133-B-02 8" WallMount Faucet, B-0230-K, 18" Riser, B-0044-H Flex Hose, B-0107 Spray Valve, & B-0109-01 Wall Bracket

Traducido por Google,
B-0133-B-02, grifo de montaje en pared de 8", B-0230-K, elevador de 18", manguera flexible B-0044-H, válvula rociadora B-0107 y soporte de pared B-0109-01
Especificaciones
  • 8" wall mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, EasyInstall 18" riser for quick installation, 44" flexible stainless steel hose w/ heat resistant gray handle and hold down ring
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0133-B-02
  • Familia de productoPre-Rinse Units
  • Grupo de productosPre-Rinse Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)12.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos