Publique sus productos
B-0200-U18-CR ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

B-0200-U18-CR ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

Traducido por Google,
B-0200-U18-CR, grifo mezclador para montaje en cubierta con un solo orificio ULTRARINSE, boquilla oscilante de 18", brazo rociador de 16" y 1,5 GPM, cartucho Cerama de cuarto de vuelta con válvulas de retención, manijas de palanca y entradas flexibles de acero inoxidable de 18"
Especificaciones
  • Single hole deck mount mixing faucet w/ polishedchrome plated brass body, 18” swing nozzle, 1.5 GPM 16" ULTRARINSE Multiple Spray Arm
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0200-U18-CR
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de productosPantry Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)8.37
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos