Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/1aeb04b6-458a-4d1c-9cfc-4118619ecb84
Inicio
Categorías
Cocina
Grifos y mezcladores de cocina
B-0672-POL Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
Disponible en Estados Unidos
T&S Brass & Bronze Works
Seguir
B-0672-POL Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
Traducido por Google,
Ver original
Grifo para fregadero de servicio, montaje en pared, centros de 8", gancho para cubeta, salida de extremo liso, cromo pulido
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 22.26 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
ts-brass-B-0672-POL
Familia de producto
Mixing Faucets
Grupo de productos
Manual Faucets
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2020-04-14
Número de edición
1
Altura (pulgadas)
3.69
Ancho (pulgadas)
12.62
Profundidad (pulgadas)
4.62
Links
Links
Instalación URL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0672-POL&loc_cat=Manual+Faucets
Certificación de producto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0672-POL&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cromo
Diseñado en
Estados Unidos
Fabricado en
Estados Unidos
Peso Neto (kg)
5
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Grifos y mezcladores de cocina
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
Descargar