Publique sus productos
B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03

    B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03

    Traducido por Google,
    Unidad de preenjuague: base de montaje en pared de 8", accesorio adicional con boquilla de 18", B-0044-H y B-0107, B-0109-03
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-2180
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosPre-Rinse Units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos