Publique sus productos
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly

B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly

Traducido por Google,
Grifo Dipperwell con disco de flujo de 0.5 GPM y conjunto de tazón
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Faucet - 0.50 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-2282-01-F05
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosManual Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)2.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina

Disponibilidad en regiones

Norteamérica