Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/7f9ba032-e7c8-4491-842f-3938b1ffc95d
Inicio
Categorías
Fontanería
Válvulas
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Disponible en Estados Unidos
T&S Brass & Bronze Works
Seguir
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Traducido por Google,
Ver original
Válvula de drenaje de desechos, manija giratoria, adaptador de 3-1/2" x 2" y 1-1/2"
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Discharge Rate: 17.14 GPM max
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
ts-brass-B-3950
Familia de producto
Other Plumbing
Grupo de productos
Waste Valves
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2020-04-14
Número de edición
1
Altura (pulgadas)
5.81
Ancho (pulgadas)
4.44
Profundidad (pulgadas)
12.25
Links
Links
Instalación URL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3950&loc_cat=Waste+Valves
Instrucciones de instalación
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-018118-45.PDF
Certificación de producto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3950&loc_cat=Waste+Valves?tab=3
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cromo
Diseñado en
Estados Unidos
Fabricado en
China
Peso Neto (kg)
4.545
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Fontanería - Válvulas
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
T&S Brass & Bronze Works
114X Big-Flo 12" Swing Nozzle
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
131X Swivel Gooseneck, 2-13/16" Spread, 4-3/4" Height, 2-1/2" Clearance
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
061X Swing Nozzle, 10" Length, 3-5/8" Clearance
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
064X Swing Nozzle, 16" Length, 5-15/16" Clearance
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-0970-01 Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters
Descargar