Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/dd826adb-a1ec-419e-b464-29ab9918f15a
Inicio
Categorías
Equipamiento médico
Equipos de laboratorio
BL-6005-02 Lab Fixture, Gas & Water, 2 Gas Cocks, 6" VB Gooseneck w/ Serrated Tip, 3/8" NPT Inlets
Disponible en Estados Unidos
T&S Brass & Bronze Works
Seguir
BL-6005-02 Lab Fixture, Gas & Water, 2 Gas Cocks, 6" VB Gooseneck w/ Serrated Tip, 3/8" NPT Inlets
Traducido por Google,
Ver original
Dispositivo de laboratorio, gas y agua, 2 grifos de gas, cuello de ganso VB de 6" con punta dentada, entradas NPT de 3/8"
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Pressure: Water - 20 - 125 psi, Pressure: Gas - 0.5 psi max, Temperature: Water - 40 F - 140 F
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
ts-brass-BL-6005-02
Familia de producto
Laboratory Equipment
Grupo de productos
Laboratory Products
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2020-04-14
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=BL-6005-02&loc_cat=Laboratory+Products
Instrucciones de instalación
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-009549-45.PDF
Certificación de producto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=BL-6005-02&loc_cat=Laboratory+Products?tab=3
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cromo
Diseñado en
Estados Unidos
Fabricado en
Estados Unidos
Peso Neto (kg)
7
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Equipamiento médico - Equipos de laboratorio
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
T&S Brass & Bronze Works
BL-4000-01 Gas Hose Cock, Ball Valve, 3/8" NPT Male Inlet (GAS-AIR-VAC)
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
BL-5705-01 Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 4-Arm Handle
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
BL-4250-01 Lab Panel Flange with Hose Cock, 3/8" NPT Female Inlet
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
BL-4200-02 Lab Turret, Tapered w/Two 180 Degree Hose Cocks
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
BL-4210-02 Lab Turret, Tapered w/ (2) 180Deg Needle HoseCocks
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
BL-5850-01TL Lab Faucet, Tin Lined, Single Temp, Swivel/Rigid Gooseneck, Serrated Tip, Fast Self Closin
Descargar