Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/a0498b48-a922-49f6-96c8-61dcde72b571
Inicio
Categorías
Cocina
Grifos y mezcladores de cocina
BP-0723-4DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
Disponible en Estados Unidos
T&S Brass & Bronze Works
Seguir
BP-0723-4DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
Traducido por Google,
Ver original
BP-0723-4DP, Grifo para lavabo dosificador estético LakeCrest, cromo pulido, placa para cubierta
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Single hole, single temperature, deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 4" c/c polished chrome plated vandal resistant deck plate with gasket, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, metering cartridge, push button cap and 1/2” NPSM male inlet with 24" flexible stainless steel braided supply hose with 3/8" compression fitting. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
ts-brass-BP-0723-4DP
Familia de producto
Manual Faucets
Grupo de productos
Self-Closing Metering Faucets
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2024-05-09
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-4DP
Instrucciones de instalación
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-4DP
Descripción técnica
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-4DP
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cromado
Fabricado en
Estados Unidos
Peso Neto (kg)
4.55
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Grifos y mezcladores de cocina
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
T&S Brass & Bronze Works
B-0230-01 Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 6" Cast Spout w/ Aerator, Lever Handles, Eterna Cartridges
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
S-1142 8" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and Stainless Steel Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-02 8" Wall Mount Faucet, 1/2" NPT Elbows, 12" Swing Nozzle w/ B-PT Outlet
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
Descargar