Publique sus productos
BP-0723-8DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate

BP-0723-8DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate

Traducido por Google,
BP-0723-8DP, Grifo para lavabo dosificador estético LakeCrest, cromo pulido, placa para cubierta
Especificaciones
  • Single hole, single temperature, deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 8" c/c polished chrome plated vandal resistant deck plate with gasket, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, metering cartridge, push button cap and 1/2” NPSM male inlet with 24" flexible stainless steel braided supply hose with 3/8" compression fitting. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-BP-0723-8DP
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de productosSelf-Closing Metering Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)5.05
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina

Disponibilidad en regiones

Norteamérica