Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/cf2b2a32-aa38-4791-b661-d71d03968f9b
Inicio
Categorías
Cocina
Grifos y mezcladores de cocina
B-0231-BST Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), Built In Stops
Disponible en Estados Unidos
T&S Brass & Bronze Works
Seguir
B-0231-BST Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), Built In Stops
Traducido por Google,
Ver original
B-0231-BST, grifo de despensa doble, montaje en pared, centros de 8", boquilla oscilante de 12" (062X), topes integrados
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, Built-in service stops in body, 12" swing nozzle
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
ts-brass-B-0231-BST
Familia de producto
Manual Faucets
Grupo de productos
Pantry Faucets
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2024-05-09
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.tsbrass.com/products/pantry-faucets/pantry-faucets/B-0231-BST
Instrucciones de instalación
https://www.tsbrass.com/products/pantry-faucets/pantry-faucets/B-0231-BST
Video tutorial
https://www.tsbrass.com/products/pantry-faucets/pantry-faucets/B-0231-BST
Descripción técnica
https://www.tsbrass.com/products/pantry-faucets/pantry-faucets/B-0231-BST
Información relacionada
Información relacionada
Fabricado en
Estados Unidos
Peso Neto (kg)
5.66
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Grifos y mezcladores de cocina
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-0331-CC Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Swivel Gooseneck, 1/2" NPT Male Inlets
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-0184 8" Wall Mount Faucet, CV-Ceramas, Add-On Faucet, 12" Nozzle, VB, 20" Hose & B-0107
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
5MPH-8WLN-08 Equip Mini-PRU: 8" Wall Mount Faucet, 5SV, 8" Swing Nozzle, Lever Handles, Wall Bracket
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Descargar