Publique sus productos
B-0970-01 Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters

B-0970-01 Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters

Traducido por Google,
B-0970-01, Disyuntor de vacío, entrada y salida de 3/8" NPT, doble retención, (2) adaptadores 053A y (1) 146X
Especificaciones
  • In-line 3/8" continuous pressure vacuum breaker w/ polished chrome plated brass body, Coupling nut w/ 3/4-14 UN female inlet, Adapter with 3/4-14 UN male outlet
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0970-01
  • Familia de productoParts & Accessories
  • Grupo de productosVacuum Breakers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)0.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros