Publique sus productos
B-2466 Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges

B-2466 Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges

Traducido por Google,
Preenjuague, brazo giratorio superior, grifo adicional con boquilla oscilante de 12", cartuchos de cerámica
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-2466
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosPre-Rinse Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)33.75
  • Ancho (pulgadas)16
  • Profundidad (pulgadas)13.69
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)14.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina