Publique sus productos
B-2866-05-LF15 Medical Faucet, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/ 1.5 gpm Laminar Device, 4" Wrist Handles
B-2866-05-LF15 Medical Faucet, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/ 1.5 gpm Laminar Device, 4" Wrist Handles

    B-2866-05-LF15 Medical Faucet, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/ 1.5 gpm Laminar Device, 4" Wrist Handles

    Traducido por Google,
    Grifo médico, centros de 8", cuello de cisne giratorio con dispositivo laminar de 1,5 gpm, manijas de muñeca de 4"
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.50 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-2866-05-LF15
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosManual Faucets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.69
    • Ancho (pulgadas)16
    • Profundidad (pulgadas)5.75
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)6.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina