Publique sus productos
B-3942 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2"

B-3942 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2"

Traducido por Google,
Válvula de drenaje de desechos, manija giratoria, 3" x 2"
Especificaciones
  • Discharge Rate: 17.14 GPM max
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-3942
  • Familia de productoOther Plumbing
  • Grupo de productosWaste Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.5
  • Ancho (pulgadas)4.19
  • Profundidad (pulgadas)12.25
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas