Publique sus productos
B-3950-01 Waste Twist, 3-1/2" x 2" w/ Overflow, NPT Adapter

B-3950-01 Waste Twist, 3-1/2" x 2" w/ Overflow, NPT Adapter

Traducido por Google,
Waste Twist, 3-1/2" x 2" con desbordamiento, adaptador NPT
Especificaciones
  • Discharge Rate: 17.14 GPM max
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-3950-01
  • Familia de productoOther Plumbing
  • Grupo de productosWaste Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)19.5
  • Ancho (pulgadas)4.44
  • Profundidad (pulgadas)27.62
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)7.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas