Publique sus productos
B-3952 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2"
B-3952 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2"

    B-3952 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2"

    Traducido por Google,
    Válvula de drenaje de desechos, manija giratoria, 3-1/2" x 2"
    Especificaciones
    • Discharge Rate: 17.14 GPM max
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-3952
    • Familia de productoOther Plumbing
    • Grupo de productosWaste Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.5
    • Ancho (pulgadas)4.44
    • Profundidad (pulgadas)12.25
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)3.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas