Publique sus productos
B-5110-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket
B-5110-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

    B-5110-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

    Traducido por Google,
    Grifo de superficie de trabajo de 4" con cuerpo de latón cromado pulido, elevador de 18", unidad de válvula desplegable de acero inoxidable activado, manija de agarre aislada, rociador de 1.07 GPM, cartuchos de cerámica con válvulas de retención, manijas de palanca, entradas macho NPT de 1/2" y soporte de pared ajustable de 6". Certificado según ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Sección 9 y NSF 372. 2019 DOE PRSV - Cumple con Clase II.
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.07 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-5110-CR-B8P
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosPre-Rinse Units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina