Publique sus productos
ATF-100-4.1
ATF-100-4.1
ATF-100-4.1
ATF-100-4.1

    ATF-100-4.1

    4.4 de 5 estrellas4.4(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    GRÚAS TODO TERRENO

    Las robustas grúas todo terreno de Tadano brindan un rendimiento seguro y confiable prácticamente en cualquier lugar con una variedad de longitudes de pluma. Los conductores disfrutan de dirección en todas las ruedas, maniobrabilidad, capacidades de velocidad en carretera y comodidad excepcional.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaatf-100-4_1
    • Familia de productoCrane
    • Grupo de productosAll Terrain Crane
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3973
    • Ancho (mm)2750
    • Profundidad (mm)13115
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)48000
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Grúa