Publique sus productos
ATF360G-6

ATF360G-6

Traducido por Google,

GRÚAS TODO TERRENO

Las robustas grúas todo terreno de Tadano brindan un rendimiento seguro y confiable prácticamente en cualquier lugar con una variedad de longitudes de pluma. Los conductores disfrutan de dirección en todas las ruedas, maniobrabilidad, capacidades de velocidad en carretera y comodidad excepcional.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaatf360g-6
  • Familia de productoCrane
  • Grupo de productosAll Terrain Crane
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)4000
  • Ancho (mm)3000
  • Profundidad (mm)17955
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Fabricado enJapón
  • Peso Neto (kg)72000
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Grúa