Publique sus productos
Artificial Bamboo Fence_MISUGAKI
Artificial Bamboo Fence_MISUGAKI
Artificial Bamboo Fence_MISUGAKI
Artificial Bamboo Fence_MISUGAKI
Artificial Bamboo Fence_MISUGAKI

    Artificial Bamboo Fence_MISUGAKI

    Traducido por Google,

    ¿Qué es el set EverBamboo?
    Es un conjunto ensamblado en el campo que presenta cercas de bambú verticales simples que mejoran la plantación, así como cercas de bambú centradas en el diseño que agregan acentos a espacios grandes. Con una variedad de espacios en mente, está diseñado para satisfacer diferentes solicitudes de "efectos deseados". Esto incluye no sólo la apariencia y la forma de los tableros principales, sino también una línea de pilares cuidadosamente elaborados, lo que garantiza versatilidad en diversos entornos.

    ・Juego KODAWARI Bamboo_MISUGAKI_Tipo 5/6

    El extremo, la raíz y las uniones del bambú natural redondo están fielmente reproducidos. Se caracteriza por su atención a la “sensación de nudo” que no se encuentra en los populares bambúes redondos.

    ・Juego ECO BAMBOO_MISUGAKI_Tipo 5/6

    Para ventilación e iluminación, los ecobambúes se ensamblan horizontalmente uno a uno. Valla de bambú tipo abierto apta para diversos espacios.

    ・Juego EVER tipo 3/4

    Al ser una valla de bambú tipo tabla donde no se ven huecos, es ideal para ocultar por completo espacios como baños.

    Especificaciones
    • 1.KODAWARI Bamboo_MISUGAKI_Type 5 Set

       SIZE:W1920×H1800|W1920×H1500

       COLOR:Kodawari Bamboo Yellow|Ivory|Ivory Sarashi|Uguisu Sarashi|Artisan (Sarashi)

      2.KODAWARI Bamboo_MISUGAKI_Type 6 Set

       SIZE:W1860×H1800|W1860×H1500

       COLOR:Kodawari Bamboo Yellow|Ivory|Ivory Sarashi|Uguisu Sarashi|Artisan (Sarashi)

      3.ECO BAMBOO_MISUGAKI_Type 5 Set

       SIZE:W1920×H1800|W1920×H1500

       COLOR:Yellow|Tiger bamboo|Susu bamboo|Black bamboo|New sesame bamboo

      4.EVER Type 3 Set_60×60 Pillar_one side & both sides

       SIZE:W1920×H1800|W1920×H1500

       COLOR:Raw Bamboo | Dried Bamboo | Green Bamboo | Washed Green Bamboo | Sesame Bamboo | Black Bamboo | Kyoto Meimon Tiger bamboo | Kyoto Meimon Susu bamboo | Old Bamboo

      5.EVER Type 4 Set_60×60 Pillar_one side & both sides

       SIZE:W1800×H1800|W1800×H1500

       COLOR:Raw Bamboo | Dried Bamboo | Green Bamboo | Washed Green Bamboo | Sesame Bamboo | Black Bamboo | Kyoto Meimon Tiger bamboo | Kyoto Meimon Susu bamboo | Old Bamboo

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaartificial-bamboo-fence-misugaki
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-14
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas