Publique sus productos
SENBON Lattice Fence_Unit with legs

SENBON Lattice Fence_Unit with legs

Traducido por Google,

Nuestra celosía "Senbon-Koushi" ofrece una amplia gama de variaciones de diseño para adaptarse a varios diseños de espacios.

Una amplia gama con dos opciones de espaciado de rejilla (30 mm y 53 mm) se complementa con su atractiva asequibilidad.

Especificaciones
  • 1.SENBON Lattice Fence_Unit with legs_30×50_gap 30mm

     SIZE:W1020×H1350,1800,2000,2500

     COLOR:Brown Ebony|Dark Pine|Natural Pine|Charcoal Gray|Stainless Steel
         Black Ebony|White Pine|Light Oak|Redwood|Jarrah|Actio Oak|Rustic Copper|Matte Black|Walnut|Clear Silver

    2.SENBON Lattice Fence_Unit with legs_30×50_gap 53mm

     SIZE:W1000×H1350,1500,1800,2000,2400

     COLOR:Brown Ebony|Dark Pine|Natural Pine|Charcoal Gray|Stainless Steel
         Black Ebony|White Pine|Light Oak|Redwood|Jarrah|Actio Oak|Rustic Copper|Matte Black|Walnut

Especificaciones técnicas
  • Referenciasenbon-lattice-fence-unit-with-legs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-30
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas