Publique sus productos
Annapurna
Annapurna
Annapurna
Annapurna
Annapurna
Annapurna
    TARIMATEC

    Annapurna

    La palillería se ha convertido en una tendencia muy potente tanto en espacios interiores como en proyectos de exterior. Annapurna es el perfil más versátil de nuestro catálogo. Un sistema de palillería decorativa, no estructural, que ofrece un efecto de relieve y dinamismo en fachadas, celosías, y pérgolas.

    Nuestro perfil Annapurna se fabrica en las referencias cromáticas de la colección Chromatic, Wood y Ethnic.

    Annapurna es el único perfil de nuestro catálogo que cuenta con una textura diferente. Su acabado Sanding ofrece un sutil lijado a cuatro caras que proporciona un diseño 360º, perfecto para disolver los límites de la creatividad.

    Con tres medidas diferentes para adaptarse a infinitas posibilidades de diseño, este perfil cuenta con sus propios complementos adicionales:

      • Annapurna 40: 40x40x3000mm
      • Annapurna 80: 80x40x3000mm
      • Annapurna 160: 160x40x3000mm


      Especificaciones
        • Fabricada con Eco-fiber Composite, un WPC compuesto principalmente por policloruro de vinilo, un 50% de cáscara de arroz y un 40% de piedra caliza.
        • Contiene un 33% de material reciclado como WPC recuperado de restos y desechos de las virutas obtenidas en el proceso de fabricación, en el que se emplea un 60% de energía renovable.
        • Dimensiones:
            • Annapurna 40: 40x40x3000mm
            • Annapurna 80: 80x40x3000mm
            • Annapurna 160: 160x40x3000mm
      Especificaciones técnicas
      • Referenciaannapurna-tarimatec
      • Familia de productoPallet System
      • Grupo de productosAnnapurna
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-07-23
      • Número de edición1
      Links
      Información relacionada
      • Material principalPVC
      • Material secundarioLimestone
      • Diseñado enEspaña
      • Fabricado enEspaña
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
      • Clasificación IFC Muro
      • Código ETIMEG020350
      • Nombre ETIMBuilding - Facade cladding