Publique sus productos
Piso vinílico Heterogéneo Decode
Piso vinílico Heterogéneo Decode
Piso vinílico Heterogéneo Decode
Piso vinílico Heterogéneo Decode

    Piso vinílico Heterogéneo Decode

    Siguiendo las tendencias de diseño internacional, la línea de pisos vinílicos Tarkett Decode® presenta patrones capaces de satisfacer los gustos más refinados. Con diseños que van desde cemento quemado, madera y piedras nobles hasta los colores más vivos, Decode® es un piso vinílico en formato rollo y para uso comercial, que te permite rediseñar entornos comerciales con estilo y personalidad. •DIMENSONIES: 2 x 25m (Grupo 25104) / 2 x 23m (Grupo 25145, 25086, 25098) / 2 x 20m (Grupo 26540) •ESPESOR: 2,0mm (Group 25104, 25098, 25145, 26540) / 3,0mm (Group 25086) •PESO: 2,65kg/m² (Grupo 25104) / 3,00kg/m² (Grupo 25145, 25098) / 3,39kg/m² (Grupo 26540) / 2,50kg/m² (Grupo 25086)
    Especificaciones
    • Confort acústico y térmico Limpieza más fácil y económica Resistencia al deslizamiento Variedad de patrones y colores 10 años de garantia
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDecode
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosHeterogeneous
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enLuxemburgo
    • Fabricado enLuxemburgo
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_67
    • Descripción Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVinyl Sheet Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniClass Resilient Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica