Publique sus productos
Pisos Vinílicos Solare
Pisos Vinílicos Solare
Pisos Vinílicos Solare

    Pisos Vinílicos Solare

    Obtenga el diseño ideal para su habitación o area comercial con la línea Solare®, que presenta unos estándares modernos y actuales en línea con las tendencias mundiales de decoración. La línea cuenta con la exclusiva tecnología Extreme Protection, que facilita 7 veces la limpieza y ofrece protección adicional contra los rayos UV. •DIMENSONIES: 184x950mm (Grupo 24117) / 920x920mm (Grupo 24188) •ESPESOR: 3mm •PESO: 5,35kg/m² (Grupo 24117) / 5,15kg/m² (Grupo 24188)
    Especificaciones
    • Uso residencial y comercial; Extreme Protection; Confort acústico; Confort térmico; Fácil de limpiar
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSolare
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosLVT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Descripción Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVinyl Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniClass Resilient Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica