Publique sus productos
Pisos Vinílicos Autoportantes Square

Pisos Vinílicos Autoportantes Square

Inspirada en tejidos y materiales naturales, la línea de pisos vinílicos autoportantes Square es adecuada para ambientes corporativos modernos y tecnológicos. La colección Square Set dispone de una base antideslizante y no requiere adhesivo en su instalación. Ideal para aplicación en piso elevado, Square ofrece una rápida instalación, comodidad térmica y reducción del ruido al caminar. Ahora también disponible en base acústica - aún más confort.

Especificaciones
    • Confort acústico
    • Confort térmico
    • Facilidad de limpieza
    • Instalación rápida
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSquare
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosLVT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)4
  • Ancho (mm)950
  • Profundidad (mm)950
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Material secundarioVinilo
  • Diseñado enBrasil
  • Fabricado enBrasil
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCVinyl flooring
  • Código UNSPSC30161707
  • Código Uniclass 2015Pr_35_57_22_95
  • Descripción Uniclass 2015Vinyl roll coverings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVinyl Sheet Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 15
  • Título OmniClass Resilient Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica