Publique sus productos
iD Comfort Acoustic
Tarkett

iD Comfort Acoustic

Orgullosamente fabricado en Francia, iD Comfort Acoustic aúna estilo, confort, acústica y sostenibilidad.

Su instalación de colocación suelta con tachuelas, combinada con planchas individuales para una sustitución fácil y selectiva, minimiza el tiempo de inactividad, simplifica las reformas y reduce los residuos y los costes de mantenimiento, por lo que es perfecto para edificios de viviendas.

Su rendimiento acústico superior, con una reducción del ruido de impacto de 19 dB y una acústica de clase A en las habitaciones, crea espacios tranquilos y silenciosos.

Con un 33% de contenido reciclado, reciclabilidad tras el uso y una baja huella de carbono, es un suelo diseñado para las personas y el planeta.

Especificaciones
    • Fabricado en Francia
    • Instalación rápida y sencilla con adhesivo fijador
    • Ideal para edificios de viviendas
    • Reducción del ruido de impacto de 19 dB
    • Acústica interior de clase A
    • Recortes reciclables y post-uso
    • 33% de contenido reciclado
Especificaciones técnicas
  • Referenciaid-comfort-acoustic
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Modular Vinyl
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África