Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

GRANIT MULTISAFE

Número de Artículo: TA-MU-GRA
Fabricante: Tarkett
Familia del producto: Flooring
Grupo del producto: Homogeneous
Fecha de publicación: 2016-06-24
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (9)

Granit Multisafe es un suelo antideslizante extremadamente duradero que ayuda a prevenir el riesgo de resbalones en entornos como colegios, hospitales y otras zonas húmedas de tráfico intenso, como baños públicos y duchas. Una resistencia al deslizamiento con tetones en superficie aporta un alto nivel de protección para pies descalzos, incluso cuando el suelo está enjabonado y mojado. Sus 16 colores están diseñados especialmente para coordinarlos con el resto de productos y accesorios de la familia iQ Granit.

  • Resistencia al deslizamiento R10, con tetones en superficie
  • Instalación estanca
  • Higiénico y fácil de mantener
  • Perfecto para zonas de tráfico intenso
  • Forma parte de una gama de productos multi-solución


Material principal: Vinyl
Material secundario: Vinyl
Diseñado en:
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Pavimentos - Laminados
Clasificación IFC: Building Element
nombre UNSPSC: Flooring
código UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Código: L53
Uniclass 1.4 Descripción: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Código: SS-20-42
Uniclass 2.0 Descripción: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference Código: 20-42
NBS Reference Descripción: Floor Covering And Finishing Systems