Publique sus productos
Tapiflex Excellence 17dB
Tarkett

Tapiflex Excellence 17dB

El nuevo Tapiflex Excellence 17 dB es una solución de suelo vinílico acústico y extremadamente duradera para aplicaciones de tráfico intenso. Gracias a su revés de espuma de alta densidad, ofrece una excelente reducción del sonido (17 dB), un excelente confort a la pisada y un fácil rodamiento, al tiempo que ofrece una resistencia duradera al punzonamiento (0,05 mm). Ofrece la mejor relación punzonamiento/acústica del mercado, especialmente diseñado para áreas que requieren rendimiento acústico y alta capacidad de rodamiento, por ejemplo, instalaciones de cuidado de personas mayores.


Está tratado con nuestra protección de superficie Tektanium de marca registrada para una durabilidad extrema y un mantenimiento rentable.


La gama ofrece una paleta renovada de diseños clásicos y modernos, con una variedad de materiales, patrones y colores para una mayor creatividad. Los diseños naturales son extremadamente auténticos y realistas, brindándole una solución tan hermosa como las maderas o minerales originales.


Esta colección forma parte de la solución de diseño global Excellence que incluye revestimientos de paredes, escaleras y accesorios.

Especificaciones
    • Fabricado en Francia
    • Buena reducción a ruidos de impacto 17dB
    • Excelente rodabilidad + resistencia al punzonamiento
    • Revestimiento exclusivo Tektanium®
    • 25 diseños, acabado mate, hiperrealismo de maderas y materiales- Aprobado por DSDC
    • 27% de contenido reciclado, listo para ReStart
Especificaciones técnicas
  • Referenciatapiflex-excellence-17db
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África