Publique sus productos
Tapiflex Platinium 100
Tarkett

Tapiflex Platinium 100

Tapiflex Platinium es una acústica de alta gama; Suelo vinílico heterogéneo extremadamente duradero para uso comercial. La colección logra un equilibrio único entre propiedades acústicas (reducción de sonido de 17 dB) y resistencia al puzonamiento (0,07 mm) para mejorar la capacidad de rodamiento cargas con ruedas. Gracias a su proceso de fabricación con incrustaciones, incluida la generosa capa de uso opaca en todas las referencias, el diseño tiene profundidad y permanece extremadamente estable en el tiempo.

Está tratado con nuestro nuevo recubrimiento Tektanium de marca registrada para una mejor resistencia a las manchas, una limpieza más fácil y un mantenimiento rentable.

Disponible también en formato compacto con Acczent Platinium, esta colección forma parte de la solución de diseño global Excellence que incluye revestimientos de paredes, escaleras y accesorios.

Especificaciones
    • Fabricado en Francia
    • Resistencia extrema con capa de uso de 1 mm.
    • Excelente relación acústica/resistencia al puzonamiento de 17 dB/0,07 mm.
    • Protección de superficie Tektanium
    • Coordinación completa de suelo, paredes y escaleras.
    • ReStart Ready
    • 25% del contenido reciclado
Especificaciones técnicas
  • Referenciatapiflex-platinium-100
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África