Publique sus productos
iD Click Ultimate 30
Tarkett

iD Click Ultimate 30

iD Click Ultimate lleva a los suelos de superficie rígida al siguiente nivel. Ahora, puede combinar la apariencia, el tacto y la resistencia de la madera y la piedra natural con todas las ventajas de los suelos modulares LVT. Se instala fácilmente sobre casi todas las superficies existentes, incluso sobre cerámico. iD Click Ultimate le permite realizar instalaciones perfectas y cumplir con los requisitos de su proyecto y del cliente en un plazo mínimo de tiempo de trabajo.

El revestimiento TEKTANIUM™ PU patentado por Tarketts garantiza un fácil mantenimiento y una protección inigualable de su llamativo acabado ultra mate. Además, el respaldo acústico Soundblock reduce considerablemente los sonidos por impactos.

Especificaciones
    • Diseños de piedra y madera natural incomparables
    • Acabado ultra mate TEKTANIUM™️
    • Máxima resistencia a rozaduras, rayones y manchas
    • Instalar directamente sobre la mayoría de los suelos existentes
    • Máximo confort acústico, hasta 19dB
    • Hecho en Europa - bajas emisiones de CO2
    • Reciclable a través de ReStart®️
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-id-click-ultimate-30
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Modular Vinyl
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África