Publique sus productos
iD Click Ultimate 70
Tarkett

iD Click Ultimate 70

iD Click Ultimate lleva los suelos rígidos al siguiente nivel. Ahora, puede combinar la apariencia, el tacto y la resistencia de la madera y la piedra con todas las ventajas de las losetas LVT. Se instala fácilmente sobre casi todas las superficies, incluso sobre losetas de cerámica, iD Click Ultimate le permite realizar instalaciones perfectas y cumplir con los requisitos de su proyecto y del cliente en un tiempo de trabajo mínimo.Impulsada por la innovación, nuestra tecnología Rigid Composite Core+ (RCC+) lleva los suelos SPC a otros nivel por encima. Su tecnología avanzada ofrece una durabilidad y estabilidad superiores a través de un proceso de producción de coextrusión. La construcción de triple capa y la fórmula cuidadosamente diseñada brindan una resistencia excepcional a los golpes y cargas pesadas, lo que mejora la estabilidad dimensional. Nuestro sistema de bloqueo GenClick® aprovecha esta tecnología en los mosaicos iD Click Ultimate, haciéndolos aptos para su uso en cualquier entorno, incluso en habitaciones húmedas como baños, etc. Para hacer frente a los desafíos que plantean las zonas de mucho tráfico en particular, el revestimiento de PU TEKTANIUM™ patentado por Tarkett garantiza un fácil mantenimiento y una protección inigualable de su llamativo acabado ultra mate. Además, el respaldo acústico Soundblock reduce los sonidos ásperos del talón al piso a casi un susurro.Coincidiendo con este nuevo estándar en los suelos de superficie rígida, nuestra nueva tecnología de impresión digital produce diseños de realismo de siguiente nivel: escaneados directamente de los patrones de piedra y madera natural que los inspiraron y reproducidos en alta definición con mínima repetición.

Especificaciones
    • Diseños de piedra y madera natural incomparables
    • Acabado ultra mate TEKTANIUM™️
    • Máxima resistencia a rozaduras, rayones y manchas
    • Instalar directamente sobre la mayoría de los pisos existentes
    • Apto para baños
    • Hecho en Europa - bajas emisiones de CO2
    • Reciclable a través de ReStart®️
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-id-click-ultimate-70
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Modular Vinyl
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África