Publique sus productos
iD Inspiration 30
iD Inspiration 30
    Tarkett

    iD Inspiration 30

    iD Inspiration ofrece una modularidad mejorada que permite una transformación ágil del espacio para satisfacer las demandas cambiantes del trabajo y la vida sin comprometer la salud y el medio ambiente. Mientras tanto, sus colores y temas inspirados en la naturaleza, realzados por el ultra realismo de la impresión de alta definición, le permiten elegir los mejores diseños naturales incrustados en los materiales de vinilo de mayor rendimiento para lograr interiores agradables. iD Inspiration 30 ha sido diseñado para entornos residenciales con áreas de tráfico moderado.

    Especificaciones
      • Duradero
      • Resistencia inigualable
      • Facil de mantener
      • 100 diseños
      • 7 formatos
      • 3 diseños EiR en 14 colores
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatarkett-id-inspiration-30
    • Familia de productoTARKETT
    • Grupo de productosFlooring - Modular Vinyl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enLuxemburgo
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África