Publique sus productos
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
    Tarkett

    iD Inspiration High Traffic 70

    iD Inspiration HT 70 ofrece una modularidad mejorada que permite una transformación ágil del espacio para satisfacer las demandas cambiantes del trabajo y la vida sin comprometer la salud y el medio ambiente. Mientras tanto, sus colores y temas inspirados en la naturaleza, realzados por el ultra realismo de la impresión de alta definición, le permiten elegir los mejores diseños naturales incrustados en los materiales de vinilo de mayor rendimiento para lograr interiores agradables. iD Inspiration HT 70 ha sido diseñado para las zonas de tráfico más intenso. Lo que permite soportar la máxima resistencia a cargas pesadas tanto estáticas como rodantes de hasta 800 kg.

    Especificaciones
      • Resistencia inigualable
      • El mejor acabado ultra mate
      • Impresión de alta definición
      • 100 diseños
      • 7 formatos
      • 3 diseños EiR (Relieve Registrado) en 14 colores
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatarkett-id-inspiration-high-traffic-70
    • Familia de productoTARKETT
    • Grupo de productosFlooring - Modular Vinyl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enLuxemburgo
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África