Publique sus productos
iQ Eminent
Tarkett

iQ Eminent

Con su hermoso diseño de piedra natural mate y pulida, iQ Eminent brinda una nueva paleta de colores con un toque sofisticado y rico. Tanto silenciada como audaz, esta colección apoya el diseño biofílico y permite crear espacios pensando en el bienestar. Como parte de la gama iQ, este pavimento vinílico de alto rendimiento proporciona una durabilidad extrema, así como una resistencia superior al desgaste, las manchas y la abrasión para todas las áreas de tránsito intenso. No es necesario pulir ni encerar, un simple pulido en seco es suficiente para restaurar la apariencia original de este pavimento.

Especificaciones
    • Diseño único con efecto 3D
    • Ideal para áreas de tráfico pesado
    • El mejor costo de ciclo de vida en el mercado
    • Restauración de superficie de pulido en seco única
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-iq-eminent
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Homogeneous vinyl
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África