Publique sus productos
iQ Granit
Tarkett

iQ Granit

Diseñado para el segmento Sanidad y Educación, iQ Granit aporta un excelente rendimiento y el mejor coste del ciclo de vida del mercado. Con su diseño clásico en una amplia gama de 62 colores, se adapta fácilmente a entornos como colegios y hospitales. iQ Granit aporta una excelente resistencia a la abrasión y el desgaste además de un fácil mantenimiento en zonas de tráfico intenso. No precisa pulido o encerado de por vida: nuestro exclusivo proceso de restauración de superficie con pulido en seco restaura y mantiene su aspecto como el primer día. Gracias a una gama de formatos y accesorios coordinados, que incluyen versiones acústicas, disipadoras y antideslizantes, iQ Granit es una auténtica y amplia gama de soluciones de producto.

Especificaciones
    • Ideal para áreas de tráfico pesado
    • El mejor costo de ciclo de vida en el mercado
    • Restauración de superficie de pulido en seco única
    • Amplia paleta de 50 colores
    • Parte de una oferta multisolución
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-iq-granit
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Homogeneous vinyl
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África