Publique sus productos
iQ Granit Acoustic
Tarkett

iQ Granit Acoustic

El suelo vinílico iQ Granit Acoustic proporciona un alto rendimiento y, al mismo tiempo, mejora el confort a la pisada, además de una absorción acústica de 15 dB. Diseñado para zonas de tráfico intenso que exigen silencio, como pasillos y habitaciones de pacientes, ofrece una excelente resistencia al uso y al desgaste, además de a las manchas y la abrasión. No precisa pulido o encerado de por vida: nuestro exclusivo proceso de restauración de superficie con pulido en seco restaura y mantiene su aspecto como el primer día. Su gama de 20 colores está diseñada especialmente para coordinarse con el resto de productos y accesorios de la familia de soluciones iQ Granit.

Especificaciones
    • Absorción acústica de 15 dB
    • Confort a la pisada
    • Restauración de superficie a través de nuestro exclusivo proceso de pulido en seco
    • Perfecto para zonas de tráfico intenso
    • Forma parte de una gama de productos multi-solución
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-iq-granit-acoustic
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Homogeneous vinyl
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África