Publique sus productos
iQ Surface
Tarkett

iQ Surface

La colección iQ Surface ha sido desarrollada por Tarkett aportando un potencial creativo ilimitado en diseño y arquitectura, con el objetivo de magnificar verdaderamente las posibilidades de una de sus familias de producto más icónicas, la gama de pavimentos vinílicos homogéneos iQ. Para esta gama, el estudio de diseño Sueco Note fue invitado a colaborar con Tarkett para desarrollar distintos conceptos de color con la capacidad de combinarse de manera cohesiva según el tono, el estilo o la narrativa.

Cada color de iQ Surface lleva la marca registrada Tarkett en cuanto a durabilidad, sostenibilidad y facilidad de instalación. Un paisaje ilimitado de colores expresivos orientado tanto al diseñador como al usuario final.

Especificaciones
    • Una colección para suelos, paredes e incluso mobiliario
    • 5 conceptos de color únicos
    • Unique mix & amp; cordones de soldadura
    • Ideal para tiendas y comercios y hostelería
    • Rendimiento de por vida
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-iq-surface
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Homogeneous vinyl
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África