Publique sus productos
Veneto Silencio xf² (3.8mm)
Tarkett

Veneto Silencio xf² (3.8mm)

Los suelos de linóleo de Tarkett, uno de los más naturales y sostenibles del mercado, son una excelente solución gracias a su belleza y confort, avalada por sus 150 años de presencia en el mercado. Nuestra colección Veneto Silencio xf²™ incluye una subbase especial de espuma de 1,3 mm para un mayor confort a la pisada y mejora de la absorción acústica en 19 dB. Exclusivo tratamiento de protección xf²™ para mayor resistencia, fácil limpieza y excelente coste de mantenimiento.

Especificaciones
    • Diseños marmoleados atemporales en 72 colores
    • Absorción acústica de 19 dB
    • Buen confort a la pisada
    • Fácil mantenimiento: no requiere pulido o encerado
    • Natural y sostenible
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-linoleum-veneto-silencio-3-8-mm
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Linoleum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Linóleo
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLinoleum Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings