Publique sus productos
Lumaflex Energy Linosport xf²
Tarkett

Lumaflex Energy Linosport xf²

Solución multideportiva y multiusos de alto rendimiento.

La subestructura de nuestro pavimento Lumaflex Energy se combina con la gama Linosport xf² para obtener un excelente nivel de resistencia y rendimiento deportivo junto con fines multiusos ligeros. Se trata de una solución ideal para multideporte, incluso de competición, gracias a una subestructura de madera auténtica de 15 mm, fabricada exclusivamente con abedul, que proporciona confort y rendimiento para una experiencia deportiva mejorada.


Ofrece una resistencia elevada a cargas puntuales (hasta 800kg) y a cargas rodantes pesadas (hasta 500kg) gracias a un sistema exclusivo de entrelazado machihembrado doble. Por ello, Lumaflex Energy permite acoger eventos extradeportivos (con mesas, sillas, etc.) sin necesidad de protección adicional.

Especificaciones
    • Grandísimo rendimiento (conformidad A4, EN 14904)
    • Estabilidad y rendimiento para una experiencia deportiva mejorada
    • Compatibilidad multiusos
    • Sistema exclusivo de entrelazado machihembrado doble
    • Vida útil mejorada gracias a la durabilidad del linóleo
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-sports-lumaflex-energy-linosport-xf2
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Indoor Sports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África