Publique sus productos
Omnisports Compact
Tarkett

Omnisports Compact

3.2 de 5 estrellas3.2(10 reseñas)

Omnisports Compact (2,0 mm) es perfecto para su uso en salas de pesas y zonas de tráfico intenso en instalaciones deportivas como pasillos, vestuarios y vestíbulos. Muy resistente al punzonamiento estático y al desgaste, también facilita la circulación de cargas rodantes. Posee nuestro tratamiento de protección Top Clean XP para garantizar una excelente durabilidad y coste de mantenimiento.

Especificaciones
    • Salas de pesas, pasillos, entradas
    • Resistente al desgaste y al punzonamiento estático
    • Fácil circulación de cargas rodantes
    • Excelente coste de mantenimiento
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-sports-omnisports-compact
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Indoor Sports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2
  • Ancho (mm)2000
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enFrancia
  • Peso Neto (kg)3.045
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África