Publique sus productos
Omnisports Pureplay
Tarkett

Omnisports Pureplay

Omnisports Pureplay (9.4mm) es el pavimento deportivo de vinilo P2 de mayor rendimiento. Además de asegurar una amortiguación por encima del 35 % gracias a su espuma de 6.5 mm de espesor, Omnisports Pureplay (9.4mm) también ofrece una protección y un confort extremos al haberse diseñado específicamente para la práctica multideportiva de alto nivel. Omnisports Pureplay (9.4mm) se refuerza en fábrica con la aplicación de nuestro tratamiento de superficies registrado Top Clean XP™ para asegurar una mayor durabilidad y una reducción de costos de mantenimiento.

Especificaciones
    • Amortiguación de nivel P2: ≥35%.
    • Excelente confort al pisar para asegurar el máximo placer y la mejor experiencia de juego para los deportistas.
    • Resistencia óptima a manchas y arañazos: capa de uso de vinilo reforzada de 0,80 mm.
    • Disponible con el exclusivo método de instalación GreenLay™: 98% libre de adhesivo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-sports-omnisports-pureplay
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Indoor Sports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)9.4
  • Ancho (mm)2000
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enFrancia
  • Peso Neto (kg)5.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África