Publique sus productos
Omnisports Speed Tenis de mesa
Omnisports Speed Tenis de mesa
    Tarkett

    Omnisports Speed Tenis de mesa

    1.9 de 5 estrellas1.9(15 reseñas)

    ¡Ahora con nuestra nueva tecnología X3LT para una experiencia de juego mejorada!


    Omnisports Tenis de mesa (3.45mm) es una solución vinílica especial diseñada para satisfacer las necesidades específicas de la práctica del tenis de mesa.

    El relieve particular de Omnisports Tenis de mesa (3.45mm) ofrece un agarre perfecto que permite a los jugadores concentrarse simplemente en el juego.

    Omnisports Tenis de mesa (3.45mm) se refuerza en fábrica con la aplicación de nuestro tratamiento de superficies registrado Top Clean XP™ para asegurar una mayor durabilidad y una reducción de costos de mantenimiento.

    Especificaciones
      • Agarre equilibrado gracias a su superficie con textura de relieve particular.
      • Resistencia superior a huellas remanentes: mesas, etc.
      • Confort al pisar.
      • Resistencia óptima a manchas y arañazos: capa de uso de vinilo reforzada de 0.70mm de espesor.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatarkett-sports-omnisports-speed-table-tennis
    • Familia de productoTARKETT
    • Grupo de productosFlooring - Indoor Sports
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3.45
    • Ancho (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enFrancia
    • Peso Neto (kg)3.04
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África