TATA Window AL7000-2TATA Window AL7000-2TATA Window AL7000-2TATA Window AL7000-2TATA Window AL7000-2TATA Window AL7000-2TATA Window AL7000-2TATA Window AL7000-2TATA Window AL7000-2
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes
TATA Doors

TATA Window AL7000-2

Traducido por Google,

◉ Nombre: ventana de silencio de la serie AL7000 de silencio de 2 niveles

◉Modelo: AL7000

◉ Posicionamiento de estilo: simple

◉ Especificación del producto: se puede personalizar

◉Tecnología de superficie: pulverización electrostática

◉Material de la superficie: polvo

◉Espacio aplicable: dormitorio, sala de estar, estudio.

◉Nombre propio: Ventana insonorizada serie AL7000 de nivel 2

◉Número de modelo: AL7000

◉Orientación de estilo: simple

◉Especificaciones de la puerta: personalización

◉Técnicas de superficie: Pulverización electrostática

◉Material superficial: polvo ◉Espacio de aplicación: dormitorio/sala de estar/sala de estudio

Especificaciones
  • ◉名    称:2级静音AL7000系列静音窗

    ◉型    号:AL7000

    ◉风格定位:简约

    ◉产品规格:可定制

    ◉表面工艺:静电喷涂

    ◉表面材料:粉末

    ◉适用空间:卧室、客厅、书房

     

    ◉Proper name:Level 2  AL7000 series soundproof window

    ◉Model number:AL7000

    ◉Style orientation:simple

    ◉Door specifications:customization

    ◉Surface techniques:Electrostatic spraying

    ◉Superficial material:powder◉Application space:bedroom/living room/study room

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAL7000-2
  • Familia de productoDoor
  • Grupo de productosInterior Door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enChina
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas - Otros