TATA Window AL7016TATA Window AL7016TATA Window AL7016TATA Window AL7016TATA Window AL7016TATA Window AL7016TATA Window AL7016TATA Window AL7016TATA Window AL7016TATA Window AL7016
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes
TATA Doors

TATA Window AL7016

Traducido por Google,

◉ Nombre: ventana de silencio de la serie AL7016 de silencio de 4 niveles

◉ Modelo: AL7016

◉ Posicionamiento de estilo: simple

◉ Especificación del producto: se puede personalizar

◉Tecnología de superficie: pulverización electrostática

◉Material de la superficie: polvo

◉Espacio aplicable: dormitorio, sala de estar, estudio.

◉Nombre propio: Ventana insonorizada de la serie AL7016 de nivel 1

◉Número de modelo: AL7016

◉Orientación de estilo: simple

◉Especificaciones de la puerta: personalización

◉Técnicas de superficie: Pulverización electrostática

◉Material superficial: polvo

Especificaciones
  • ◉名    称:4级静音AL7016系列静音窗

    ◉型    号:AL7016

    ◉风格定位:简约

    ◉产品规格:可定制

    ◉表面工艺:静电喷涂

    ◉表面材料:粉末

    ◉适用空间:卧室、客厅、书房

     

    ◉Proper name:Level 1  AL7016 series soundproof window

    ◉Model number:AL7016

    ◉Style orientation:simple

    ◉Door specifications:customization

    ◉Surface techniques:Electrostatic spraying

    ◉Superficial material:powder

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAL7016
  • Familia de productoDoor
  • Grupo de productosInterior Door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enChina
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas - Otros