TATA Window IV96TATA Window IV96TATA Window IV96TATA Window IV96TATA Window IV96TATA Window IV96TATA Window IV96TATA Window IV96TATA Window IV96TATA Window IV96
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes
TATA Doors

TATA Window IV96

Traducido por Google,

◉ Nombre: ventana de silencio de la serie IV96 de 4 niveles

◉Modelo: IV96

◉ Posicionamiento de estilo: simple

◉ Especificación del producto: se puede personalizar

◉Tecnología de superficie: pintura al agua

◉Material de la superficie: madera maciza

◉Espacio aplicable: dormitorio, sala de estar, estudio.

◉Nombre propio: ventana de silencio de la serie level4 IV96

◉Número de modelo: IV96

◉Orientación de estilo: simple

◉Especificaciones de la puerta: personalización

◉Técnicas de superficie: Pintura al agua

◉Material superficial: madera maciza ◉Espacio de aplicación: dormitorio/sala de estar/sala de estudio

Especificaciones
  • ◉名    称:4级静音IV96系列静音窗

    ◉型    号:IV96

    ◉风格定位:简约

    ◉产品规格:可定制

    ◉表面工艺:水性漆

    ◉表面材料:实木

    ◉适用空间:卧室、客厅、书房

     

    ◉Proper name:level4  IV96 series mute window

    ◉Model number:IV96

    ◉Style orientation:simple

    ◉Door specifications:customization

    ◉Surface techniques:Water-based paint

    ◉Superficial material:Solid wood◉Application space:bedroom/living room/study room

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIV96
  • Familia de productoDoor
  • Grupo de productosInterior Door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enChina
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas - Otros