Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Catnic CTJ - Thin Joint cavity wall Lintels

Número de Artículo: catnic-ctj
Fabricante: Tata Steel
Familia del producto: Lintels
Grupo del producto: Catnic
Fecha de publicación: 2016-08-11
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Easy to use Thin Joint cavity wall Lintels formed from galvanised steel which has been powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance. The lintels have a built-in Damp-Proof course (DPC) and are insulated throughout their length to maximise thermal efficiency and minise cold bridging


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en: United Kingdom

Categoría BIMobject: Construcción - Vigas, viguetas, cargaderos
Clasificación IFC: Structural Member
nombre UNSPSC: Steel beams
código UNSPSC: 30101704
Uniclass 1.4 Código: L3241
Uniclass 1.4 Descripción: Lintels
Uniclass 2015 Código: Pr_20_85_48
Uniclass 2015 Descripción: Lintels
Número OmniClass: 23-13 21 25 11
Título OmniClass: Lintels
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls