Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Celsius 355 EHS - Hot Finished Elliptical Hollow Sections Grade 355
Tata Steel

Celsius 355 EHS - Hot Finished Elliptical Hollow Sections Grade 355

Traducido por Google,
Celsius® 355 es el producto a elegir para todas las aplicaciones críticas donde la falla simplemente no es una opción. Disponible en una amplia gama de perfiles huecos circulares, cuadrados, rectangulares y elípticos. Las cualidades de resistencia y soldabilidad de Celsius 355 significan que se puede utilizar para todas las aplicaciones estructurales y mecánicas, incluidas columnas de varios pisos, marcos espaciales, vigas de celosía y marcos para maquinaria y remolques. Fabricado exclusivamente con acero de grano fino normalizado con un límite elástico de 355 N/mm2, Celsius 355 está completamente liberado de tensiones con propiedades mecánicas uniformes y fabricado según el grado estándar EN 10210 S355 NH. Otros grados, incluidos aquellos con cualidades de impacto mejoradas, están disponibles a pedido.
Especificaciones
  • High strength hot finished hollow sections suitable for all construction and mechanical applications. Celsius 355 is suitable for all internal and external applications to BS5950-1:2000, EN1993 and BS5400. Celsius 355 hollow sections are supplied with a minimum yield strength of 355 N/mm2 and comply fully with the European Standard for hot finished structural hollow sections, EN10210:S355NH.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacelsius-355-ehs
  • Familia de productoStructural Hollow Sections
  • Grupo de productosCelsius 355
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería
  • Clasificación IFC Miembro estructural
  • Código Uniclass 2015Pr_20_76_52_16
  • Descripción Uniclass 2015Carbon steel hot-finished hollow sections
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 12 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStructural Steel for Buildings
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Título OmniClass Columns
  • CSI UniFormat II CódigoB10
  • CSI UniFormat II TítuloSUPERSTRUCTURE

Disponibilidad en regiones

Europa
Åland
Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Guernsey
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Faroe
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania