Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Celsius 355 SHS - Hot Finished Square Hollow Sections Grade 355

Número de Artículo: celsius-355-shs
Fabricante: Tata Steel
Familia del producto: Structural Hollow Sections
Grupo del producto: Celsius 355
Fecha de publicación: 2016-09-29
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Celsius® 355 is the product to choose for all critical applications where failure is simply not an option.

Available in a wide range of circular, square, rectangular and elliptical hollow sections. The strength and weldable qualities of Celsius 355 mean that it can be used for all structural and mechanical applications, including multi-storey columns, space frames, lattice beams and frames for machinery & trailers.

Made exclusively from normalised, fine grain steel with a yield strength of 355 N/mm2, Celsius 355 is fully stress-relieved with uniform mechanical properties and manufactured to the standard grade EN 10210 S355 NH. Other grades, including those with improved impact qualities are available on request.

High strength hot finished hollow sections suitable for all construction and mechanical applications. Celsius 355 is suitable for all internal and external applications to BS5950-1:2000, EN1993 and BS5400.

Celsius 355 hollow sections are supplied with a minimum yield strength of 355 N/mm2 and comply fully with the European Standard for hot finished structural hollow sections, EN10210:S355NH.


Material principal: Steel
Material secundario: Steel
Diseñado en: United Kingdom
Fabricado en: United Kingdom

Categoría BIMobject: Construcción - Cerrajería
Clasificación IFC: Structural Member
Uniclass 1.4 Código: L6512
Uniclass 1.4 Descripción: Steel sections
Uniclass 2.0 Código: PR-60-51-16
Uniclass 2.0 Descripción: Carbon Steel Hot Finished Hollow Sections
Uniclass 2015 Código: Pr_20_76_52_16
Uniclass 2015 Descripción: Carbon steel hot-finished hollow sections
NBS Reference Código: 60-51-16
NBS Reference Descripción: Carbon Steel Hot Finished Hollow Sections
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 12 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Structural Steel for Buildings
Número OmniClass: 23-13 35 11 13 11
Título OmniClass: Columns
CSI UniFormat II Code: B10
CSI UniFormat II Title: SUPERSTRUCTURE